请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 2025年电缆新品 >

2025年电缆新品

易格斯为chainflex®高柔性电缆,包括历年的新产品,提供长达4年的质保服务。今年新品扩展了驱动技术产品组合,特别推出采用PVC外护套的电缆系列,该系列具备超高性价比且高效耐磨,是许多应用的理想选择。同时,推出了全新升级的电缆使用寿命计算器,并扩充了产品系列,包括中压电缆、热补偿电缆及光纤电缆等新品。

CF_GEN_News_HMI_25_90_UL_with_CF_210_UL_EN_1_b1c894872f
通过+90°C UL/CSA AWM认证的驱动电缆

伺服电缆CF270.UL.D、CF210.UL、CF21.UL系列及动力电缆CF30、CF31系列,现已获得+90°C UL温度等级认证。这一重要认证不仅显著提升了产品在高温环境下的安全性能,更为工业设备电气系统的设计与规划提供了更广阔的应用可能性和额外的安全保障。该认证意味着这些电缆系列可满足更严苛的工况需求。
CF_GEN_News_HMI_25_CF_130_UL_EN_2_f81ecd8007
带PVC外护套的CF130.UL系列,并满足1000万次循环运动

我们扩展 CF130.UL系列的产品线,新增配备PVC外护套的型号选项。该系列产品延续了1000万次双循环次数,同时PVC外护套满足其在拖链应用中要求的耐磨性能。这一升级延长了电缆在严苛工况下的使用寿命,是高频拖链运动应用的理想解决方案。
CF_GEN_News_SPS_24_lifetime_calculator_EN_2_58ffdf9028
全新电缆使用寿命计算器上线 - 精准预测

我们推出全新升级的电缆使用寿命计算工具,让您更简单、精准地测算电缆的使用寿命!通过智能化计算模型,该工具可针对您的具体应用场景,提供可靠的电缆使用寿命预测结果。操作简单直观,结果准确可信 - 助您清晰掌握电缆在实际工况下的耐久性能。更贴心的是,计算完成后系统还将自动生成所选电缆的质保证书,并提供个性化价格查询服务,为您的采购决策提供全面参考。
CF_GEN_News_SPS_24_CFTHERMO_EN_2_c3b0df2ae6
特种电缆CFTHERMO.N.001 - 用于可靠监测恒温

带有热电偶N(Cr-Si)的CFTHERMO.N.001作为热补偿电缆扩充至热电偶电缆系列中。实现温度范围从-200°C到+1300°C。
CF_GEN_News_SPS_24_Siemens_web_without_CF_280_EN_2_5171d362e1
用于西门子S200驱动系统的电缆型号

随着我们测量系统电缆和伺服电缆产品线的扩展,现可为西门子S200驱动系统提供专用的连接解决方案。该系列电缆提供两种灵活配置选择:可选用裸电缆自行组装,或直接选购预装好连接器的即插即用版本。这一升级显著增强了驱动技术的适配灵活性,使系统集成更便捷高效。
CF_GEN_News_SPS_24_CFCRANE_EN_2_fc72d7952c
CFCRANE系列中压电缆

igus现备有CFCRANE系列中压电缆库存,可快速发货。该电缆采用igupren®特种外护套,专为6/10kV中压环境设计,可支持长达400米行程的高功率传输,同时保持仅10倍直径的最小弯曲半径(在拖链中应用时)。其卓越的电气性能和机械特性,使其成为起重机、大型输送系统等长距离动力传输场景的理想选择。
CF_GEN_News_SPS_24_LWL_EN_2_86b754b841
小弯曲半径的光缆 - 实现长行程的可靠数据传输

我们推出全新小弯曲半径光纤电缆系列,专为长行程数据传输应用优化设计。该产品支持几乎所有主流总线系统,在保证卓越电磁兼容性的同时,可在拖链中实现最小5倍的弯曲半径(同类产品最佳水平之一),特别适用于高动态长行程的数据传输场景。
CF_GEN_News_SPS_24_CF_280_EN_6_96f1e7a933
CF280.UL.H系列新增截面积可选

由于我们混合电缆产品组合的扩展,有更多的芯数及截面积可选,目前博世力士乐驱动器现在也可以使用我们的电缆进行操作。可选高柔性电缆或带连接器的预装配电缆,即插即用。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版