无尘室3D打印机
在无尘室中对热塑性塑料进行加工
简介
- 工况需求:一台可加工热塑性塑料、精度高且运行稳定的无尘室 3D 打印机性能要求:完全免润滑、免维护,使用寿命长,适配无尘室环境,无磨损,兼具高性价比。
- 产品:配 dryspin® 大导程丝杠的简易封装步进电机、带扳手平面的 iglidur® A180 法兰式丝杠螺母;配梯形丝杠的封装步进电机、iglidur® A180 法兰式丝杠螺母;igus WSX 双导轨、drylin® W 单导轨、drylin® R 铝制光轴、igubal® 带座轴承与法兰轴承、xiros® 径向深沟球轴承。
- 客户应用成效:采用带可更换衬套的 drylin® 轴承后,所有直线导轨的设计自由度大幅提升,显著加快了 VIVECube - 洁净精印款 3D 打印机的设计进程。轴承衬套可有效防止有害颗粒析出,同时保障加工过程的稳定性。选用适配的导轨与轴导向组件,为该设备的整体研发落地带来了更多附加优势。
- 为所有驱动轴配备高效的大导程丝杠与梯形丝杠,最终解决了 VIVECube - 3D打印机的洁净室适配难题,也为低磨损直线驱动系统,找到了一套经验证可行、且性价比出众的解决方案。
应用介绍
德国维沃医疗科技有限公司(VIVE-MedTech GmbH)专注于研发和生产可定制、以用户需求为核心的医疗器械,产品范围涵盖外科器械、导管,以及用于临时肺替代治疗的人工肺。这类产品对安全性、性能均有极高标准,对洁净度、无异物污染的要求尤为严苛。为此,该公司在洁净室中投入使用了自主研发的 3D 打印生产设备 ——VIVECube - 洁净精印款,这是一款专为热塑性塑料加工打造的高精度、高稳定性洁净室 3D 打印机。
终端使用环境与待解难题
医疗器械的生产流程,对生产设备及配套辅材的纯净度、洁净度有着特殊要求。设备需在技术可行的前提下实现全程免润滑运行,同时保证长期稳定可靠。研发过程中,直线传动系统的落地设计与材料选型,成为了两大核心难题。
轴承的核心性能要求
对我们的生产设备而言,轴承必须具备低磨损、高耐用性的特质。为控制不可避免的微量残余磨损,轴承及传动部件的制作材料需具备高度安全性;同时,所有零部件还需兼顾成本效益,且供货渠道稳定、易采购。
易格斯定制化解决方案
VIVECube - 洁净精印款的多个核心部位,均采用了易格斯的聚合物轴承,各轴系配置如下:
X 轴滑动轴承:以 igus WSX 双导轨作为 “桥式主轴”,该导轨能为设备提供极佳的抗弯刚度。自主设计的滑台通过 drylin® 固定型与浮动型轴承,搭配 iglidur® A180 材质衬套,在导轨上实现运行。
Y 轴滑动轴承:两根 drylin® W 单导轨从桥式主轴两侧平行布设,每根导轨上的专用滑台,均同样配备 drylin® 固定 / 浮动型轴承及 iglidur® A180 衬套。
Z 轴滑动轴承:四根平行的 drylin® R 铝制光轴,为打印平台提供高稳定性导向;打印平台通过定制滑台与光轴配合,滑台同样搭载 drylin® 固定 / 浮动型轴承和 iglidur® A180 衬套。
Z 轴滑动轴承:四根平行的 drylin® R 铝制光轴,为打印平台提供高稳定性导向;打印平台通过定制滑台与光轴配合,滑台同样搭载 drylin® 固定 / 浮动型轴承和 iglidur® A180 衬套。
X/Y 轴传动系统:X 向桥式主轴与 Y 向两根平行单导轨,均配备简易封装步进电机,且连接 dryspin® 高螺旋导程丝杠;X 轴滑台与 Y 轴两个平行滑台,均由适配的、带扳手平面的 dryspin® iglidur® A180 法兰丝杠螺母驱动;大导程丝杠的端部,均由 igubal® 基座轴承与法兰轴承进行导向固定。Z 轴传动系统:采用两台同步运行的封装步进电机,搭配梯形丝杠,实现打印平台的升降控制;打印平台由适配的 iglidur® A180 法兰式丝杠螺母驱动。
打印头送料导向:打印头的送丝机构中,采用 xiros® xirodur® B180 材质的深沟球轴承,作为送丝压料部件。
案例中使用的产品系列

步进电机
igus®步进电机以其经济高效、精准、易于控制而闻名,它们能在各种环境下可靠运行

快速丝杠
易格斯dryspin快速螺纹是传统螺纹技术的延伸,与传统技术相比,具有更平的螺旋角,有效将扭矩转化为螺母平移推力,负载下震动更小,运行更加安静,使用寿命更长。

drylin® W 导轨
易格斯igus W型直线导轨有多种材料选择,方/圆形轮廓、单/双轨、直线/弧形等特征极大地满足了设计自由。

drylin® R 导向轴
易格斯igus圆轴有不锈钢、硬质阳极氧化铝、碳纤维等材料可选,可选带支撑,可定制加工。

法兰关节轴承
易格斯igus法兰关节轴承用于支撑轴的中间和端部,具有自调心功能,免润滑、重量轻、安装方便。

深沟球轴承
易格斯igus深沟球轴承依照DIN 625标准制造,材料多样,可在线计算寿命。
应用相关的任何问题请联系我

孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话