请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 2026 chainflex电缆新品 >

2026 chainflex电缆新品

chainflex®高柔性电缆通常享有最高四年的质保承诺。当然,我们今年推出的众多新产品中,大部分也同样适用。此外,本次新品还聚焦剧院和舞台技术领域,提供能够满足特殊要求的电缆。同时,我们也推出了多款通过认证的新电缆,可进一步提升运行安全性。

CFSPECIAL.381:适用于剧院和舞台技术的专用电缆...
CF_GEN_News_SPS_25_CFSPECIAL_Stage_Kachel_DE_1_cb7cd83ca7
安全、经济、高效
专为剧院行业打造的新电缆系列。包含三款总线电缆,电气性能与舞台技术要求精准匹配,且护套颜色在外观上低调不显眼。
CF884测量系统电缆产品线扩展...
CF_GEN_News_SPS_25_CF_884_Banner_EN_2_7ec5a0a496
适用于Lenze伦茨干燥环境应用
CF884测量系统电缆新增产品型号,采用具有性价比优势的PVC外护套材料,适用于Lenze伦茨标准应用。其中,CF884.032型号经过优化与测试,适用于干燥环境中的使用。
全新高性能力电缆CF38...
CF_GEN_News_SPS_25_CF_38_Teaser_EN_2_c2cd81fdf1
得益于TPE外护套,具备出色的耐候性与耐温性
CF38高性能动力电缆系列,节省安装空间,同时可耐低至 -35°C 的低温。通过新增的芯数及截面积,我们进一步扩展了CF38产品线,并同步替代已停产的CF35.UL相关型号。
适用于狭小安装空间和长行程的解决方案...
CF_GEN_News_SPS_25_CF_340_Teaser_EN_1_f242f2746f
得益于TPE高性能单芯电缆
CF340单芯电缆系列的全新芯数及截面积,凭借其坚固耐用的TPE外护套,适合于狭小的拖链安装空间以及最长可达400米的长行程应用。
获得IPA和DNV认证...
CF_GEN_News_SPS_IPA_DNV_Teaser_DE_1_c5dfe0556f
适用于干燥洁净室及海工应用
凭借弗劳恩霍夫研究所颁发的ISO 4级和5级IPA认证,以及超过370款获得DNV认证的电缆、可用于海上及陆上安装,具备长使用寿命并提供最高四年的质保承诺。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版