请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 用于剧院及舞台的电缆 >

用于剧院及舞台的电缆

专门设计,确保安全演出

igus最新推出的CFSPECIAL.381系列电缆专为剧场舞台设备中的拖链系统设计。该系列不仅满足必要的电气性能要求,采用低辨识度护套颜色,更显著特点是具备符合剧场舞台应用特性的性能结构,目前提供三款总线电缆:
  • CAT6以太网电缆(产品代码:CFSPECIAL.381.049)
  • CAT7以太网电缆(产品代码:CFSPECIAL.381.052),两者均能确保灯光音响系统的稳定控制与可靠数据传输
  • 屏蔽电缆(产品代码:CFSPECIAL.381.037),适用于麦克风设备(如e-spool电缆卷筒)及DMX控制应用场景
CF_GEN_News_SPS_25_CFSPECIAL_Stage_Banner_DE_1_a399ddf651
精进技术
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
适用于有限安装空间内的移动应用,视觉效果不明显
降低成本
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
PVC外护套,耐用安全且经济
证明
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
在易格斯科隆总部5,500平方米的实验室中进行测试
可持续性
IGUS_GEN_sustainability_CN_28_0434553c17
不含有害成分PFAS

技术数据

产品代码 芯数及截面积 [mm²]最大外径[mm]铜含量[kg/km]重量 [kg/km]
CFSPECIAL.381.0372x(2x0.25)C11.529124
CFSPECIAL.381.049(4x(2x0.15))C7.53171
CFSPECIAL.381.052 4x(2x0.15)C10.081139
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版