请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 2026年半成品材料新品 >

2026年半成品材料新品

CNC 服务・智能图纸校验
我们的 CNC 服务让塑料加工件采购更简便,流程更顺畅。全新集成图纸校验功能,可直接在线检查尺寸、形状与位置公差,确保设计适配塑料材质。
  • 快速即时成本核算
  • 自动化可行性与图纸检查
  • 材料种类丰富
  • 部件最快 3 天即可发货
图片未找到
耐高温可达+150°C
图片未找到
iglidur C301 耐磨带
我们扩展了产品系列,新增 iglidur C301 耐磨带,具备更强耐磨性,耐高温可达 +150°C。可延长部件使用寿命、减少停机时间、降低成本,同时节约资源,更环保。
iglidur A160 耐磨带:更窄的宽度
图片未找到
iglidur A160 耐磨带
摩擦导向材料具备优异耐磨性能与高机械承载能力,非常适合动态应用。同时具备良好的耐潮湿、耐化学腐蚀、抗温度波动特性。
不含 PTFE 的 iglidur A181
图片未找到
A181PF 圆形棒料
iglidur A181PF 是成熟的食品接触标准材料 iglidur A181 的无 PTFE 替代款。新材料耐磨性极强,耐各类介质,适用温度最高可达 +90°C。
回顾2025年发布产品
多功能、坚固且可持续
图片未找到
iglidur C300 棒料
由 iglidur C300 制成的棒料具有出色的滑动性能、低吸湿性和极高的耐磨性,这意味着即使在高负载下也能保持尺寸稳定。它是机械工程、汽车和输送机技术的理想选择。C300 还因其耐化学性而脱颖而出。
机械负载能力
图片未找到
链条导向型材
igus专门为链条导向应用而开发的型材,具有出色的耐磨性能和高负载能力,是动态应用的理想选择。它们具有对潮湿、化学品和温度波动的抵抗力。
软件功能扩展
图片未找到
CNC服务
igus CNC 服务升级。提供操作优化和其他新功能。除了机加工零件外,您现在还可以计算需要组合加工工艺的元件。您还可以简化公差、螺纹和曲面的配置,体验更顺畅。
更顺畅的滑动
图片未找到
缓冲耐磨带
集成了泡沫层的新型 iglidur® A160 耐磨带可减少摩擦和冲击,例如在传送带上运输瓶子等易损产品时。这最大限度地减少了损坏并使生产过程更加安全。iglidur® A160 材料具有出色的滑动性能、食品适用性(符合欧盟/FDA 标准)和高耐磨性,同时泡沫材料还可以吸收冲击。
增加摩擦力
图片未找到
防滑带条
与促进滑动的传统材料不同,防滑胶带是专门为将产品或物体固定到位而开发的。其防滑表面保证了精确固定,而其坚固的材料成分确保了长期可靠性。
与产品有关的任何问题请联系我
中国半成品材料产品经理金光明
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
座机: 021-80366948
邮箱: tjin@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版