主页 > 预装配系统 >
总览
筛选产品
案例

预装配系统总览

作为拖链用线束集成供应商,易格斯预装配电缆(带接头的电缆)应用广泛,可在线计算应用中电缆的预期使用寿命,同时提供定制化、免费样品等服务。
从设计方案、产品清单及图纸,到在预定日期提供即装即用的拖链系统都来自于同一个供应商,优化采购仓储流程,最大化地提高生产能力和现金流。
预装配电缆产品范围
RCA_PROD_readycable_24h_CN_1_9139cc43b0
24小时发货产品
  • 中小量急单绿色通道
  • 三菱、网线、传感器线...
RCA_PROD_readycable_header_CN_3_091d25f6cb
驱动线电机线
  • 涵盖40家制造商标准
  • 经测试,适用且无起订量
RCA_PROD_readycable_header_CN_2_f7a478901e
网络/总线/光纤
  • 预装配发货,可定制长度
  • 七种外护套材料可选
RCA_PROD_category_II_CN_2_906f15e200
摄像/视频/视觉
  • 最小弯曲半径达12.5xd
  • 适用于高速度及高加速度
RCA_PROD_category_II_CN_1_19d8d475ef
传感器/执行器/配电箱
  • 满足弯曲半径4xd以上的应用
  • 极端环境,长使用寿命
RCA_PROD_category_II_CN_4_efb5ec6ce3
带Harting工业连接器的电缆
  • 易格斯与Harting合作
  • 无起订量及附件费
RCA_PROD_category_II_CN_3_f5fb9d2953
机器人应用
  • 适用Kuka、Fanuc、ABB...
  • 抗扭转,长使用寿命
MAT_0179602_kpl_c_a4636c6e1a
连接器
  • 知名连接器品牌
  • 信号、动力、组合、工具等

易格斯预装配系统有哪些优势?

  • 230224CNget_readychain_factory_readycable电缆制造商直接提供即插即用的集成线束
  • 专门为拖链运动而开发,提供质保
  • 不同价位可选,拥有相同的电气性能
  • 所有订购的产品都已通过质量和功能检查
  • 三十多年经验,可在线计算使用寿命
  • 按需求提供具体长度,无起订量
  • 快速交付,部分产品实现24小时内发货
  • 5000多平方米的测试实验室
展开
筛选产品
共 6157 件商品
排序方式
交付时间
价格
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版