English
drylin-w-carriage-ram-mounts-cc

技术参数
收起
A2 [mm]
60 收起
尺寸
收起
安装尺寸
10-40 收起
A [mm]
77 收起
C [mm]
100 收起
C2 [mm]
87 收起
A3 [mm]
6.5 收起
H [mm]
22 收起
重量
收起
重量 [g]
209.464 收起
一般性能
收起
设计
圆轨 收起
品牌名称
drylin 收起

销售咨询