请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 滑台 > drylin-ww-carriage-06-70 >

drylin-ww-carriage-06-70

尺寸
收起
A [mm]
91 展开 收起
C [mm]
80 展开 收起
A2 [mm]
82 展开 收起
C2 [mm]
71 展开 收起
螺纹K2
M4 展开 收起
H2 [mm]
18 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
08 展开 收起
设计
圆轨 展开 收起
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
1680 展开 收起
静载荷Coz [N]
840 展开 收起
静载荷Mox [Nm]
56 展开 收起
静载荷Moy [Nm]
51 展开 收起
静载荷Moz [Nm]
51 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版