English
drylin® W10 全塑滑块,适配圆轨

尺寸
收起
浮动式轴承
无 收起
A3 [mm]
6.5 收起
B [mm]
26 收起
C1 [mm]
29 收起
C3 [mm]
16 收起
总高 [mm]
18 收起
H [mm]
18 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10 收起
设计
一体式 收起
材料
iglidur® JB 收起
Material
iglidur® JB 收起
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
25 收起
静载荷Coz+ [N]
15 收起

销售咨询
滑动查看更多