English
drylin® 导轨 TS-01-CA
铝制导轨型材,表面经本色阳极氧化处理型材由铝合金EN AW-6060 T66 材料挤压而成,表面硬度为 500 HV与循环滚珠直线轴承尺寸相同,可1:1替代免润滑、免维护、重量轻且易于安装温度范围 -40 °C 至 +90 °C高性价比本色阳极氧化款
产品代码
安装尺寸
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们C4[mm]
60C5[mm]
20C6[mm]
20 尺寸
收起

a [mm]
20 收起
C4 [mm]
60 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
49.5 收起
h [mm]
19 收起
h1 [mm]
12.3 收起
b [mm]
31 收起
一般性能
收起
安装尺寸
01-20 收起
材料
本色阳极氧化铝合金 收起

销售咨询
滑动查看更多