English
drylin® NWV-41-20-30/50-P 通孔带预紧菱形滑块,无PTFE

可选择弹簧预紧力,它决定了所需的位移力
- 可节省 25% 安装空间
- 可靠的保持力:短型滑块为 1.0N/2.0N/4.0N,长型滑块为 2.0N/4.0N/8.0N
- 不含聚四氟乙烯(PTFE),通过 PFAS 测试,符合低雾要求。有关 PTFE 的更多信息,请访问 igus.cn/ptfe-free-iglidur-materials
产品代码
C [mm]
预紧力
尺寸
收起

C [mm]
30 收起
重量
收起
重量 [g]
2.483 收起
一般性能
收起
棱型设计
设计
带通孔 收起
品牌名称
drylin 收起
预紧力
P10 收起

销售咨询
滑动查看更多