请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 辊筒 > xiros® 输送辊筒,碳纤维钢管,导电款 >

xiros® 输送辊筒,碳纤维钢管,导电款

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
新型
  • 外径:30、50 mm
  • 可导电
  • 滚柱材料:碳纤维
  • 长度公差:±0.5mm
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
安装尺寸
尺寸
收起
6accb836-c2c2-4445-9149-cb19ef8b63a4-origin-XRS_PROD_BBT-CF30-6000-F180-10-ES_1
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
30 展开 收起
d3 [mm]
30 展开 收起
导辊长度
50-1500 毫米 展开 收起
一般性能
收起
输送球体材料
碳素材料 展开 收起
滚珠材料
不锈钢 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版