主页 > 拖链 > 机器人用 > twisterband有限的空间旋转运动 > twisterband HD,TBHD42.135.30,狭小空间中的旋转运动 >

twisterband HD,TBHD42.135.30,狭小空间中的旋转运动

拖链的链节之间有稳定的钩/销连接,更长的使用寿命,适用于高负载温度范围-40℃至120℃,适合室外寿命长在旋转运动中持续引导电缆可用于预定义弯曲半径的止动器预定义弯曲半径的止动器,可保护管线在一个系统中引导电线、光纤和气动电缆最大旋转速度可达360°/s
产品代码
旋转角度 [°]
内高[Hi]
30 mm
最大电缆直径
24 mm
打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
旋转角度 [°]
180 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
135 展开 收起
内高[Hi] [mm]
30 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
24 展开 收起
打开原理
可从外径打开 展开 收起

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度

收起
购买数量(套)

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
拖链
TBHD42.135.30.0180.01.0
xundefined 套

购买套数
单套价格
¥18,680.38
不含税
总价
¥18,680.38
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥2428.45
总价
¥21,108.83
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版