主页 > 拖链 > 机器人用 > twisterband有限的空间旋转运动 > TwisterBand TB29.27.22,带锁的开放系统 >

TwisterBand TB29.27.22,带锁的开放系统

在极小的安装空间的旋转运动可达7000°*(取决于安装方向,纵向:可达3000°)旋转角度可达360°/s紧凑,模块化,自重轻拖链长度可根据需求延长或缩短极小的安装空间,旋转轴的紧密结构能可靠地安装在多种不同的位置(水平或垂直)高性价比管线易填充igus高柔性电缆可在有限的安装空间内进行旋转运动
产品代码
旋转角度 [°]
内高[Hi]
22 mm
最大电缆直径
17 mm
打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
旋转角度 [°]
1400 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
27 展开 收起
内高[Hi] [mm]
22 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
17 展开 收起
打开原理
可从外径打开 展开 收起

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度

收起
购买数量(套)

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
拖链
TB29.27.22.10.01.0
xundefined 套

购买套数
单套价格
¥5,285.47
不含税
总价
¥5,285.47
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥687.11
总价
¥5,972.58
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版