English
TwisterBand TB20.44.18——带锁的开放系统
在极小的安装空间的旋转运动可达7000°*(取决于安装方向,纵向:可达3000°)旋转角度可达360°/s紧凑,模块化,自重轻拖链长度可根据需求延长或缩短极小的安装空间,旋转轴的紧密结构能可靠地安装在多种不同的位置(水平或垂直)高性价比管线易填充igus高柔性电缆可在有限的安装空间内进行旋转运动

产品代码

旋转角度 [°]

内高[Hi]
18 mm

最大电缆直径
14 mm

打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
旋转角度 [°]
2720 收起
内宽[Bi] [mm]
44 收起
内高[Hi] [mm]
18 收起
最大电缆直径 [mm]
14 收起
打开原理
可从外径打开 收起

销售咨询









