请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > triflex®R伸缩系统 > RSSL伸缩系统(带弹簧元件,直线) >

RSSL伸缩系统(带弹簧元件,直线)

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 高性价比伸缩系统
  • 可直接安装在众多通用机器人的第三轴上。
  • 带弹簧元件的伸缩装置
  • 弹簧元件特别适用于油性和脏污应用
  • 适用于高动态应用
  • 中、高负载能力
产品代码
尺寸参数
尺寸
收起
尺寸参数
100 展开 收起
Retraction length [mm]
350 展开 收起
A [mm]
638 展开 收起
B [mm]
170 展开 收起
C [mm]
255 展开 收起
一般性能
收起
重量【kg or kg/m】
11 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版