English
弹性伸缩系统RSE(C)(紧凑型)

- 无塌腰的简单直线伸缩系统,无碳纤维棒或导辊
- 适用于TRC·TRE·TRCF系列,直径为40-100毫米。
- 特殊的直线导向装置,无小弯曲半径
- 伸缩长度可达490毫米
- 节省空间且具有成本效益
- 免维护的drylin® W直线装置
产品代码
尺寸参数
Variant
尺寸
收起
尺寸参数
100 收起
Retraction length [mm]
490 收起
A [mm]
886 收起
B [mm]
170 收起
C [mm]
264 收起
一般性能
收起
版本
标准款 收起
重量【kg or kg/m】
10.2 收起

销售咨询