English
RS伸缩系统

- 节省空间,紧密布线在机械臂上
- 已在数千个应用中验证和测试过的系统解决方案
- 通用型安装
- 集成碳纤维棒——无需弹簧或钢缆等其他机械部件
产品代码
尺寸参数
Fixed end side
尺寸
收起
尺寸参数
40 收起
Retraction length [mm]
460 收起
A [mm]
576 收起
B [mm]
301 收起
C [mm]
95 收起
D [mm]
51 收起
一般性能
收起
重量【kg or kg/m】
3.5 收起

销售咨询