主页 > 拖链 > 机器人用 > triflex®R伸缩系统 > RS伸缩系统 >

RS伸缩系统

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 节省空间,紧密布线在机械臂上
  • 已在数千个应用中验证和测试过的系统解决方案
  • 通用型安装
  • 集成碳纤维棒——无需弹簧或钢缆等其他机械部件
产品代码
尺寸参数
Fixed end side
尺寸
收起
尺寸参数
60 展开 收起
Retraction length [mm]
550 展开 收起
A [mm]
900 展开 收起
B [mm]
528 展开 收起
C [mm]
150 展开 收起
D [mm]
65 展开 收起
一般性能
收起
重量【kg or kg/m】
8.7 展开 收起

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥5786.76
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥5,121.03 /个
不含税
总价
¥5,121.03
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥665.73
总价
¥5,786.76
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版