English
triflex® R 系列TRL
轻型高性价比"简便"设计电缆可轻松压入弯曲半径 R:50-145毫米

产品代码

弯曲半径[R] [mm]

连接原理

最大电缆直径(d1) [mm]

内高[Hi]
100.2 mm

最大电缆直径
35.5 mm

打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
尺寸参数
100 收起
弯曲半径[R] [mm]
145 收起
链节数/米
29 收起
节距 [mm]
34.5 收起
内腔1内宽Bi [mm]
38 收起
外宽[Ba] [mm]
108 收起
内宽[Bi] [mm]
100.2 收起
最大电缆直径(d1) [mm]
35.5 收起
最大电缆直径Ød2 [mm]
0 收起
一般性能
收起
适用范围
用于多轴运动 收起
e-chain® 拖链系统
TRL系列拖链 收起
重量【kg or kg/m】
1.42 收起
其他信息和图表
收起


销售咨询