请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 长行程 > P4 > 轮式拖链P4.32R系列带自滑行横杆 >

轮式拖链P4.32R系列带自滑行横杆

图片未找到
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
技术参数
收起
滑行最大负载FZ1 [kg/m]
6 展开 收起
拖链宽度指数
10 展开 收起
最大推拉力 [N]
1500 展开 收起
滑行最大负载FZ3 [kg/m]
4.5 展开 收起
滑行最大负载FZ2 [kg/m]
6 展开 收起
滑行最大负载FZ4 [kg/m]
3 展开 收起
滑行最大负载FZMax [kg/m]
6 展开 收起
尺寸
收起
内宽[Bi] [mm]
100 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
75 展开 收起
内高[Hi] [mm]
32 展开 收起
节距 [mm]
112 展开 收起
K2 [mm]
728 展开 收起
X1 [mm]
300 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
28 展开 收起
D1 [mm]
125 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
132 展开 收起
外高Ha [mm]
54 展开 收起
重量
收起
每节重量 [g]
353 展开 收起
一般性能
收起
∆固定端
e-chain® 拖链系统
P4系列拖链 展开 收起
设计拖链/拖管
拖链 展开 收起
标准分隔片
32.1 展开 收起
打开原理
可沿内外半径打开 展开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
增加支撑最大行程 [m]
500 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
滑行最大加速度 [m/s²]
50 展开 收起
增加支撑最小行程 [m]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
滑行

图片未找到
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版