主页 > 轮式拖链P41.80Ri系列,自滑行横杆 >

轮式拖链P41.80Ri系列,自滑行横杆

图片未找到
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
技术参数
收起
滑行最大负载FZ1 [kg/m]
25 展开 收起
滑行最大负载FZ6 [kg/m]
21.25 展开 收起
拖链宽度指数
18 展开 收起
滑行最大负载FZ8 [kg/m]
17.5 展开 收起
最大推拉力 [N]
6500 展开 收起
滑行最大负载FZ2 [kg/m]
25 展开 收起
滑行最大负载FZ4 [kg/m]
25 展开 收起
滑行最大负载FZMax [kg/m]
25 展开 收起
尺寸
收起
内宽[Bi] [mm]
187 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
200 展开 收起
内高[Hi] [mm]
80 展开 收起
节距 [mm]
200 展开 收起
K2 [mm]
2000 展开 收起
净空高度 [mm]
72 展开 收起
X1 [mm]
1010 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
80 展开 收起
D1 [mm]
300 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
263 展开 收起
外高Ha [mm]
108 展开 收起
重量
收起
每节重量 [g]
1870 展开 收起
一般性能
收起
∆固定端
e-chain® 拖链系统
P41 系列拖链 展开 收起
设计拖链/拖管
拖链 展开 收起
标准分隔片
80.1 展开 收起
打开原理
可沿内外半径打开 展开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
增加支撑最大行程 [m]
1000 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 展开 收起
滑行最大加速度 [m/s²]
50 展开 收起
增加支撑最小行程 [m]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
滑行

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版