English
配套轮式拖链5050RHDB系列中反向弯曲半径链节
技术参数
收起
拖链宽度指数
05 收起
尺寸
收起
内宽[Bi] [mm]
50 收起
弯曲半径[R] [mm]
350 收起
内高[Hi] [mm]
80 收起
节距 [mm]
91 收起
外宽[Ba] [mm]
110 收起
外高Ha [mm]
108 收起
最大电缆直径 [mm]
74 收起
重量
收起
每节重量 [g]
605.15 收起
一般性能
收起
e-chain® 拖链系统
E4 e-chains® 收起
打开原理
可沿内外半径打开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起

销售咨询