English
轮式拖链4040RHDB系列,横杆可沿内外半径打开

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
56 mm

最大电缆直径
50 mm

打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
技术参数
收起
滑行最大负载FZ1 [kg/m]
16 收起
拖链宽度指数
08 收起
最大推拉力 [N]
5500 收起
滑行最大负载FZ3 [kg/m]
12 收起
滑行最大负载FZ2 [kg/m]
16 收起
滑行最大负载FZ4 [kg/m]
8 收起
滑行最大负载FZMax [kg/m]
16 收起
尺寸
收起
内宽[Bi] [mm]
87 收起
弯曲半径[R] [mm]
200 收起
内高[Hi] [mm]
56 收起
节距 [mm]
145 收起
K2 [mm]
1820 收起
X1 [mm]
865 收起
最大电缆直径 [mm]
50 收起
D1 [mm]
280 收起
外宽[Ba] [mm]
141 收起
外高Ha [mm]
84 收起
重量
收起
每节重量 [g]
785 收起
一般性能
收起
∆固定端
e-chain® 拖链系统
E4/4 HD轮式拖链 收起
设计拖链/拖管
拖链 收起
品牌名称
igus 收起
标准分隔片
56.1 收起
打开原理
可沿内外半径打开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
增加支撑最大行程 [m]
600 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大加速度 [m/s²]
50 收起
增加支撑最小行程 [m]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
应用要求-行业标准证书
收起
滑行

销售咨询
滑动查看更多