English
轮式拖链3500R系列,横杆可沿外半径方向从两侧打开
技术参数
收起
滑行最大负载FZ1 [kg/m]
8 收起
拖链宽度指数
075 收起
最大推拉力 [N]
1000 收起
滑行最大负载FZ3 [kg/m]
6 收起
滑行最大负载FZ2 [kg/m]
8 收起
滑行最大负载FZ4 [kg/m]
4 收起
滑行最大负载FZMax [kg/m]
8 收起
尺寸
收起
内宽[Bi] [mm]
71 收起
弯曲半径[R] [mm]
125 收起
内高[Hi] [mm]
45 收起
节距 [mm]
134 收起
K2 [mm]
938 收起
X1 [mm]
455 收起
最大电缆直径 [mm]
42 收起
D1 [mm]
175 收起
外宽[Ba] [mm]
95 收起
外高Ha [mm]
64 收起
重量
收起
每节重量 [g]
244 收起
一般性能
收起
∆固定端
e-chain® 拖链系统
E2/000轮式拖链 收起
设计拖链/拖管
拖链 收起
品牌名称
igus 收起
标准分隔片
45.1 收起
打开原理
可沿内外半径打开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
增加支撑最小行程 [m]
20 收起
应用要求-行业标准证书
收起
滑行

销售咨询
滑动查看更多