请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 长行程 > 轮式拖链 > 轮式拖链2700R系列,横杆可沿外半径方向从两侧打开 >

轮式拖链2700R系列,横杆可沿外半径方向从两侧打开

图片未找到
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
技术参数
收起
滑行最大负载FZ1 [kg/m]
2.5 展开 收起
拖链宽度指数
05 展开 收起
最大推拉力 [N]
600 展开 收起
滑行最大负载FZ3 [kg/m]
1.88 展开 收起
滑行最大负载FZ2 [kg/m]
2.5 展开 收起
滑行最大负载FZ4 [kg/m]
1.25 展开 收起
滑行最大负载FZMax [kg/m]
2.5 展开 收起
尺寸
收起
内宽[Bi] [mm]
43.4 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
125 展开 收起
内高[Hi] [mm]
35 展开 收起
节距 [mm]
112 展开 收起
K2 [mm]
952 展开 收起
X1 [mm]
450 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
32 展开 收起
D1 [mm]
150 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
66 展开 收起
外高Ha [mm]
50 展开 收起
重量
收起
每节重量 [g]
133 展开 收起
一般性能
收起
∆固定端
e-chain® 拖链系统
E2/000轮式拖链 展开 收起
设计拖链/拖管
拖链 展开 收起
品牌名称
igus 展开 收起
打开原理
可沿内外半径打开 展开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
增加支撑最小行程 [m]
20 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
滑行

IGUS_PPL_echain_product_engineer_CN_2_70161d9902
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
ECS_PPL_code_for_cn_Abel_qiu_CN_1_a8752cd3b6

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版