English
方便型拖链Z26.3系列,沿内半径方向装配的分离式横杆
方便型设计-无需打开或闭合横杆即可轻松压入管线高性价比,低成本易于装配内部有注塑成型的固定3腔系统,用于分隔电缆阻燃等级:UL94-V2D等级适用于无尘室应用

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
37.1 mm

最大电缆直径
20 mm

打开原理
可从内径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转2615.34PZ.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
37.1 收起
内宽[Bi] [mm]
150 收起
外高Ha [mm]
50 收起
外宽[Ba] [mm]
167 收起
弯曲半径[R] [mm]
63 收起
节距 [mm]
56 收起
链节数/米
18 收起
最大电缆直径 [mm]
20 收起
H [mm]
176 收起
D [mm]
172 收起
K [mm]
310 收起
DeltaHF [mm]
35 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
2 收起
一般性能
收起
打开原理
可从内径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
4 收起
e-chain® 拖链系统
方便型拖链 收起
重量【kg or kg/m】
1.251 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
3 收起
其他信息和图表
收起
The unsupported length versus fill weight X axis: Unsupported length in m FLB/FLG Y axis: Fill weight in kg/m Lower scale: Travel S in m FLB = Unsupported with permissible sag FLG = Unsupported with straight upper run


销售咨询
滑动查看更多