请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 静态应用 > snapchain > snapchain卡扣式拖链TE26/TZ26系列,卡带可沿外/内半径打开 >

snapchain卡扣式拖链TE26/TZ26系列,卡带可沿外/内半径打开

Picture 01
Picture 01
  • 快速将电缆捆绑成束
  • 可随时调整和更换电缆
  • 非常适合短长度,理想长度为5 -10个链节
  • 可在1或2个方向上弯曲(RBR)
  • TE型可沿外半径打开/TZ型可沿内半径打开
  • 高性价比:可有效的替代复杂铰链电缆底盘
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
47 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
50 展开 收起
外高Ha [mm]
47 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
50 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
63 展开 收起
节距 [mm]
56 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
1 展开 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
空 展开 收起
e-chain® 拖链系统
卡扣式拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.42 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
1 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版