English
twisterchain® 拖链TC56系列,横杆可沿内半径和外半径反向拆卸
稳固,低噪音,高负载,平滑运行且自重轻可用于圆周和旋转运动的拖链,旋转角度可达360°(根据需求,最大旋转角度可达540°)内部平滑,保护管线横杆可沿内半径或外半径方向拆卸模块化,多种宽度,高度和弯曲半径

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

外径 [mm]

内高[Hi]
56 mm

最大电缆直径
50 mm

打开原理
可从内径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
最大电缆直径 [mm]
50 收起
节距 [mm]
91 收起
内高[Hi] [mm]
56 收起
外高Ha [mm]
84 收起
其他信息和图表
收起
| AR [mm] |
R150 A1[毫米] |
R200 A1[毫米] |
R250 A1[毫米] |
R300 A1[毫米] |
R400 A1[毫米] |
| 650 | 83 | 85 | 88 | 90 | 97 |
| 750 | 98 | 101 | 102 | 103 | 110 |
| 850 | 113 | 116 | 117 | 118 | 124 |
注: 外径OR(如图)决定尺寸A1!
尺寸A1始终有± 2,5毫米的公差

销售咨询