请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > twisterchain®圆周和旋转运动 > twisterchain® 拖链TC42系列,横杆可沿内外半径方向拆卸 >

twisterchain® 拖链TC42系列,横杆可沿内外半径方向拆卸

稳固,低噪音,高负载,平滑运行且自重轻可用于圆周和旋转运动的拖链,旋转角度可达360°(根据需求,最大旋转角度可达540°)内部平滑,保护管线横杆可沿内半径或外半径方向拆卸模块化,多种宽度,高度和弯曲半径
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
外径 [mm]
内高[Hi]
42 mm
最大电缆直径
28 mm
打开原理
可从内径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
最大电缆直径 [mm]
28 展开 收起
节距 [mm]
67 展开 收起
内高[Hi] [mm]
42 展开 收起
外高Ha [mm]
64 展开 收起
其他信息和图表
收起
图片未找到

AR
[mm]
R100
A1[mm]
R125
A1[mm]
R150
A1[mm]
R175
A1[mm]
R200
A1[mm]
R250
A1[mm]
400 49 50 51 53 54 58
500 64 65 66 67 68 71
600 79 79 80 81 82 85
650 86 87 87 88 89 92
750 101 101 102 103 104 106
850 116 116 117 118 118 120

 
备注:外径OR(如图)决定尺寸A1!
尺寸A1始终有± 2.5毫米的公差


销售咨询

拖链行程和长度

收起
行程(毫米)
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
67 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
拖链
TC42.087.100/400.0
预计2个工作日发货
x1 节

购买套数
单套价格不含税
¥180.04
总价不含税
¥180.04
税额税率13%
+ ¥23.41
总价 含税
¥203.45
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版