English
RX拖管RX56 HT系列,全封闭,盖板可沿外半径打开并填充

- 适用于热碎屑的拖管,耐高温碎屑可达+850°C的Igu-mid HT材料
- 无舌榫,无边角,平滑运行的拖管
- 盖板可沿外半径方向打开
- 圆形外壳防止碎屑堆积
- 安全性:覆盖了孔销连接喝限位块
- RX40经过IP40的IP测试
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
73 收起
内宽[Bi] [mm]
140 收起
外高Ha [mm]
98 收起
外宽[Ba] [mm]
172.2 收起
弯曲半径[R] [mm]
140 收起
节距 [mm]
56 收起
链节数/米
18 收起
最大电缆直径 [mm]
48 收起
H [mm]
378 收起
D [mm]
245 收起
K [mm]
555 收起
DeltaHF [mm]
50 收起
一般性能
收起
打开原理
RX盖板 收起
e-chain® 拖链系统
RX全封闭拖链 收起
重量【kg or kg/m】
3.71988 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
850 收起
其他信息和图表
收起
架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
参考范例A:
额外负载 = 4,0[千克/米]
架空长度FLB = 1,5米
行程 = 3,0米
A=移动端, B=固定端
螺距: 56mm/链节
每米链节数: 18
行程: S
拖链长度s = S/2 + K

销售咨询