请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 全封闭 > RX 拖管 > RX拖管RX48 HT系列,全封闭,盖板可沿外半径打开并填充 >

RX拖管RX48 HT系列,全封闭,盖板可沿外半径打开并填充

Picture 01
Picture 01
  • 适用于热碎屑的拖管,耐高温碎屑可达+850°C的Igu-mid HT材料
  • 无舌榫,无边角,平滑运行的拖管
  • 盖板可沿外半径方向打开
  • 圆形外壳防止碎屑堆积
  • 安全性:覆盖了孔销连接喝限位块
  • RX40经过IP40的IP测试
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
62 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
120 展开 收起
外高Ha [mm]
84 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
147.6 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
120 展开 收起
节距 [mm]
48 展开 收起
链节数/米
21 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
48 展开 收起
H [mm]
384 展开 收起
D [mm]
240 展开 收起
K [mm]
570 展开 收起
DeltaHF [mm]
50 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
RX盖板 展开 收起
e-chain® 拖链系统
RX全封闭拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
2.71509 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
850 展开 收起
其他信息和图表
收起
图片未找到

架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
 
参考范例A:
额外负载 = 5,0[千克/米]
架空长度FLB = 1,5米
行程 = 3,0米

图片未找到

A=移动端, B=固定端
螺距: 48mm/链节
每米链节数: 21
行程: S
拖链长度s = S/2 + K


图片未找到
刘琪 Aaron Liu 拖链产品销售工程师
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版