English
E2/000拖链EF2.21系列,带“iFlip”铰链,可沿外半径打开
内高hi:21mm内宽Bi:25 - 50mm弯曲半径 R:35 - 180mm节距:33.3mm

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
21 mm

打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转14025.34PZ.A3
接头类型
有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
21 收起
内宽[Bi] [mm]
25 收起
外高Ha [mm]
28 收起
外宽[Ba] [mm]
38.5 收起
弯曲半径[R] [mm]
35 收起
节距 [mm]
33.3 收起
H [mm]
98 收起
D [mm]
99 收起
K [mm]
180 收起
H2 [mm]
70 收起
D2 [mm]
99 收起
K2 [mm]
180 收起
直线架空FLG最大加速度 [m/s²]
0 收起
最大架空长度 [m]
2 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
2 收起
e-chain® 拖链系统
E2/000中型拖链 收起
重量【kg or kg/m】
0.49 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起

销售咨询
滑动查看更多