English
03型自滑行拖链EA16系列,自滑行拖链和方便型拖链的组合,沿内半径方向注塑有自滑行梳齿
降低成本无需导向槽的经济型一片式拖链方便型设计-无需打开或闭合横杆即可轻松压入管线滑行应用:长行程最大可达20m,负载可达0.4kg/m自滑行横杆可安全导向拖链
自滑行原则:拖链上段和下段交错运行,形成连续的滑动面符合UL94-V2标准且可用于无尘室
自滑行原则:拖链上段和下段交错运行,形成连续的滑动面符合UL94-V2标准且可用于无尘室

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
32 mm

最大电缆直径
25 mm

打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 固定的117.4.12P.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
32 收起
内宽[Bi] [mm]
48 收起
外高Ha [mm]
39 收起
外宽[Ba] [mm]
62 收起
弯曲半径[R] [mm]
65 收起
节距 [mm]
30 收起
最大电缆直径 [mm]
25 收起
H [mm]
100 收起
D [mm]
325 收起
最大加速度FLG [m/s²]
0 收起
最大长行程 [m]
50 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
0.75 收起
e-chain® 拖链系统
自滑行 收起
重量【kg or kg/m】
0.66 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起

销售咨询
滑动查看更多