English
自滑行拖链E4.56AG系列,每个链节均有横杆,横杆可沿内半径或外半径方向拆卸
自滑行横杆可安全导向拖链,无需导向槽导轨导向滑行应用:长行程最大可达80m,负载可达6.4~12kg/m固定限位块每2米安装在地面上自滑行原则:拖链上段和下段交错运行,形成连续的滑动面

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
56 mm

最大电缆直径
50 mm

打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
KMA接头, 旋转E4.560.15.1.12.A
接头类型
没有C型槽
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
56 收起
内宽[Bi] [mm]
150 收起
外高Ha [mm]
84 收起
外宽[Ba] [mm]
184 收起
弯曲半径[R] [mm]
150 收起
节距 [mm]
91 收起
链节数/米
11 收起
最大电缆直径 [mm]
50 收起
D2 [mm]
480 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
5 收起
最大长行程 [m]
50 收起
一般性能
收起
打开原理
可沿内外半径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
62.5 收起
e-chain® 拖链系统
自滑行 收起
重量【kg or kg/m】
4.43256 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
2.5 收起
其他信息和图表
收起
架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空

A = 移动端,B = 固定端
节距:每个链节 91 毫米
每米链节数:11
行程:S
拖链长度= S/2 + K

销售咨询