请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 长行程 > 自滑行 > 自滑行拖链E4.32AG系列,每个链节均有横杆,横杆可沿内半径或外半径方向拆卸 >

自滑行拖链E4.32AG系列,每个链节均有横杆,横杆可沿内半径或外半径方向拆卸

自滑行横杆可安全导向拖链,无需导向槽导轨导向滑行应用:长行程最大可达60m,负载可达5.0~7.0kg/m固定限位块每2米安装在地面上自滑行原则:拖链上段和下段交错运行,形成连续的滑动面


产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
32 mm
最大电缆直径
28 mm
打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
KMA接头, 旋转E4.320.112.1.12.A
接头类型
没有C型槽
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
32 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
112 展开 收起
外高Ha [mm]
54 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
136 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
100 展开 收起
节距 [mm]
56 展开 收起
链节数/米
18 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
28 展开 收起
H [mm]
255 展开 收起
D [mm]
183 展开 收起
K [mm]
430 展开 收起
D2 [mm]
380 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
直线架空FLG最大加速度 [m/s²]
200 展开 收起
最大架空长度 [m]
3.25 展开 收起
最大长行程 [m]
50 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可沿内外半径打开 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
15 展开 收起
e-chain® 拖链系统
自滑行 展开 收起
重量【kg or kg/m】
2.21508 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
2.5 展开 收起
其他信息和图表
收起
图片未找到

架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空

16d19eba-45de-4190-83aa-45f268f677c6-origin-Serie_E4.32_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

A = 移动端,B = 固定端
节距:56毫米
每米链节数:18
行程:S
拖链长度= S/2 + K


IGUS_PPL_echain_product_engineer_CN_2_70161d9902
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
ECS_PPL_code_for_cn_Abel_qiu_CN_1_a8752cd3b6

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度

收起
行程(毫米) 架空安装方式下,推荐行程不超过6500 mm,如有疑问或特殊需求请联系我们
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
56 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
E4.32.112.100.0.AG.NC
x1 节
接头
E4.320.112.1.12.A
x1 套

购买套数
单套价格
不含税

总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版