主页 > 拖链 > 中型拖链 > E2.1 > E2.1拖链E2.38系列(可回收材料),横杆可沿外半径方向从两侧打开 >

E2.1拖链E2.38系列(可回收材料),横杆可沿外半径方向从两侧打开

全球首款完全由回收材料制成的拖链基于易格斯chainge拖链回收处理后而制成的新材料igumid CG,从而制成新型E2.1.CG系列与由标准材料igumid G制成的拖链的技术规格和负载相同igumid® CG材料在易格斯实验室里都测试过
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
38 mm
最大电缆直径
34.2 mm
打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转2609.34PZB.CG.A3
接头类型
有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
38 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
90 展开 收起
外高Ha [mm]
50 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
107 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
100 展开 收起
节距 [mm]
56 展开 收起
链节数/米
18 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
34.2 展开 收起
H [mm]
250 展开 收起
D [mm]
209 展开 收起
K [mm]
430 展开 收起
H2 [mm]
166 展开 收起
D2 [mm]
395 展开 收起
K2 [mm]
616 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 展开 收起
最大架空长度 [m]
5.5 展开 收起
最大长行程 [m]
120 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
8 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
e-chain® 拖链系统
E2.1.CG 展开 收起
重量【kg or kg/m】
1.3851 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 展开 收起
工作温度
收起
拖链内移动使用温度范围
-40°C to+120°C 展开 收起
其他信息和图表
收起
71d6f486-48fb-4632-9778-41c1aa09d6ef-origin-E2-3820med20Diagramm20BCC

The unsupported length versus fill weight X axis: Unsupported length in m FLB/FLG Y axis: Fill weight in kg/m Lower scale: Travel S in m FLB = Unsupported with permissible sag FLG = Unsupported with straight upper run

298f5023-749c-4ed3-b315-80785dcbd6c2-origin-Serie_E2_38_KE_Einbaumasse_Zeich_gross

A = moving end
B = fixed end
Pitch: 56mm
Links per m: 18
Travel: S
LK = S/2 + K
K = Surcharge for bending radius for e-chain length calculation in mm
Note: Chain length for the e-chain links is rounded up, as there are no half links.


ECS_PPL_product_engineer_for_Jun_CN_1_34eaf85392
蒋勇军 Jun Jiang 拖链产品销售工程师
ECS_PPL_product_engineer_for_Jun_CN_2_d03dc5d6d2

产品咨询

销售咨询

价格明细

收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
E2.38.090.100.0.CG
接头
2609.34PZB.CG.A3
x1 套

购买套数
单套价格
¥
不含税

总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版