English
E2.1微型拖链E2.10系列(可回收材料),横杆可沿外半径方向从两侧打开
全球首款完全由回收材料制成的拖链基于易格斯chainge拖链回收处理后而制成的新材料igumid CG,从而制成新型E2.1.CG系列与由标准材料igumid G制成的拖链的技术规格和负载相同igumid® CG材料在易格斯实验室里都测试过

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
10 mm

最大电缆直径
8 mm

打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转E2.100.10.34PZ.CG.A3
接头类型
有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
10 收起
内宽[Bi] [mm]
10 收起
外高Ha [mm]
15 收起
外宽[Ba] [mm]
17.4 收起
弯曲半径[R] [mm]
18 收起
节距 [mm]
20 收起
链节数/米
50 收起
最大电缆直径 [mm]
8 收起
H [mm]
51 收起
D [mm]
56 收起
K [mm]
100 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
0.75 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
0.7 收起
颜色
黑色 收起
e-chain® 拖链系统
E2.1.CG 收起
重量【kg or kg/m】
0.1405 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
其他信息和图表
收起

Unsupported length vs. fill weight
X axis: unsupported length in m FLB/FLG
Y axis: fill weight in kg/m
Scale below: travel S in m
FLB = unsupported with permitted sag
FLG = unsupported with straight upper run
Reference example A:
Fill weight= 0.5 [kg/m]
Unsupported length FLB = 0.55m
Travel = 1.1m
Chart values are provisional.
Please contact igus®.

A = Moving end, B = Fixed end
Pitch: 20mm
Chain links per m: 50
Travel: S
Chain length = S/2 + K
K = Surcharge for bending radius for e-chain length calculation in mm
Note: Chain length for the e-chain links is rounded up, as there are no half links.

销售咨询
滑动查看更多