English
E1拖链E1.18系列,横杆可沿外半径方向打开

- 一片式带状设计,适用于简易应用
- 易于延长或缩短拖链长度
- 节约时间:盖板可打开,易填充管线
- 高性价比:质量轻且成本低
- 易于装配
- 高空间利用率:平滑的外观轮廓
- 阻燃等级:UL94-V2等级
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
18 收起
内宽[Bi] [mm]
15 收起
外高Ha [mm]
26 收起
外宽[Ba] [mm]
20 收起
弯曲半径[R] [mm]
28 收起
节距 [mm]
101 收起
链节数/米
10 收起
最大电缆直径 [mm]
16 收起
H [mm]
92 收起
D [mm]
76 收起
K [mm]
120 收起
DeltaHF [mm]
40 收起
最大加速度FLG [m/s²]
0 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 收起
e-chain® 拖链系统
E1系列拖链 收起
重量【kg or kg/m】
0.1705 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
其他信息和图表
收起


销售咨询