请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 静态应用 > E1 > E1拖链E1.10系列,可沿外半径打开 >

E1拖链E1.10系列,可沿外半径打开

Picture 01
Picture 01
  • 一片式带状设计,适用于简易应用
  • 易于延长或缩短拖链长度
  • 节约时间:盖板可打开,易填充管线
  • 高性价比:质量轻且成本低
  • 易于装配
  • 高空间利用率:平滑的外观轮廓
  • 阻燃等级:UL94-V2等级
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
10 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
13 展开 收起
外高Ha [mm]
15.5 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
7 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
18 展开 收起
节距 [mm]
200 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
9 展开 收起
H [mm]
62 展开 收起
D [mm]
66 展开 收起
K [mm]
100 展开 收起
DeltaHF [mm]
40 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 展开 收起
e-chain® 拖链系统
E1系列拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.0164 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
80 展开 收起

IGUS_PPL_echain_product_engineer_CN_1_c020f845a2
刘琪 Aaron Liu 拖链产品销售工程师
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_3_03722fbad0

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥52.15
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥46.15 /个
不含税
总价
¥46.15
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥6
总价
¥52.15
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版