请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 小型拖链 > 方便型 > 方便型拖链E065.4系列,沿外半径方向装配的分离式横杆 >

方便型拖链E065.4系列,沿外半径方向装配的分离式横杆

方便型设计-无需打开或闭合横杆即可轻松压入管线内部有注塑成型的固定4腔系统,用于分隔电缆高性价比,低成本易于装配小节距实现静音,平稳运行阻燃等级:UL94-V2D等级适用于无尘室应用
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
11.3 mm
最大电缆直径
4.5 mm
打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 固定的0650.4/9.12.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
11.3 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
40.5 展开 收起
外高Ha [mm]
15 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
49.3 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
18 展开 收起
节距 [mm]
15 展开 收起
链节数/米
67 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
4.5 展开 收起
H [mm]
51 展开 收起
D [mm]
48 展开 收起
K [mm]
90 展开 收起
DeltaHF [mm]
10 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 展开 收起
e-chain® 拖链系统
方便型拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.20502 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
3 展开 收起
其他信息和图表
收起
图片未找到

The unsupported length versus fill weight X axis: Unsupported length in m FLB/FLG Y axis: Fill weight in kg/m Lower scale: Travel S in m FLB = Unsupported with permissible sag FLG = Unsupported with straight upper run

6a62708c-1944-45f7-9b30-9cc6d74975a5-origin-Serie_E065_1_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

销售咨询

拖链行程和长度

收起
行程(毫米)
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
15 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
E065.4/9.018.0
预计2个工作日发货
x1 节
接头
0650.4/9.12.A3
x1 套

购买套数
单套价格不含税
¥39.34
总价不含税
¥39.34
税额税率13%
+ ¥5.11
总价 含税
¥44.45
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版