English
601系列拖链,每隔个链节配有横杆

尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
108 收起
内宽[Bi] [mm]
200 收起
外高Ha [mm]
140 收起
外宽[Ba] [mm]
252 收起
弯曲半径[R] [mm]
1000 收起
节距 [mm]
143 收起
链节数/米
7 收起
最大电缆直径 [mm]
97 收起
H [mm]
2140 收起
D [mm]
1285 收起
K [mm]
3430 收起
DeltaHF [mm]
100 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
7 收起
最大长行程 [m]
450 收起
一般性能
收起
打开原理
可从两侧打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
65 收起
e-chain® 拖链系统
E4 e-chains® 收起
重量【kg or kg/m】
7.85498 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
其他信息和图表
收起
架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空

A= 移动端, B= 固定端
螺距: 143 mm/链节
每米链节数: 7
行程: S
拖链长度 = S/2 + K
15米起至最长450米
拖链长度 = S/2+K2
长行程——滑动(最长450米)
在此情况下,拖链上层通过导槽在下层上滑动。我们建议由我们的技术人员为您的此类系统进行项目规划。 对于行程在10m到15m之间的,我们建议使用更大的架空拖链
A1 = 移动端
A2 = 固定端
A3 = 带滑轨的导槽
A4 = 无滑轨的导槽
A5 = 导槽总长度

销售咨询