English
可用于圆周和旋转运动
稳固,低噪音,高负载,平滑运行且自重轻可用于圆周和旋转运动的拖链,旋转角度可达360°(根据需求,最大旋转角度可达540°)内部平滑,保护管线横杆可沿内半径或外半径方向拆卸模块化,多种宽度,高度和弯曲半径

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

外径 [mm]

内高[Hi]
32 mm

最大电缆直径
29 mm

打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
最大电缆直径 [mm]
29 收起
节距 [mm]
56 收起
内高[Hi] [mm]
32 收起
外高Ha [mm]
54 收起
其他信息和图表
收起

销售咨询