请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 长行程 > 自滑行 > 自滑行全封闭拖管2680.AG系列,带滑靴,横杆沿内半径方向可打开 >

自滑行全封闭拖管2680.AG系列,带滑靴,横杆沿内半径方向可打开

全封闭特殊的滑行靴提供可靠且精确的引导长行程,管线易填充可提供精确的拖链横向导引和平滑运行易安装滑行应用:长行程最大可达30m,负载2.0kg/m
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
35 mm
最大电缆直径
32 mm
打开原理
可从内径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转2605.34PZ.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
35 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
50 展开 收起
外高Ha [mm]
50 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
66 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
75 展开 收起
节距 [mm]
56 展开 收起
链节数/米
18 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
32 展开 收起
H [mm]
200 展开 收起
D [mm]
184 展开 收起
K [mm]
350 展开 收起
D2 [mm]
150 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 展开 收起
最大架空长度 [m]
2.7 展开 收起
最大长行程 [m]
50 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可从内径打开 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
8 展开 收起
e-chain® 拖链系统
自滑行 展开 收起
重量【kg or kg/m】
-1 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 展开 收起
其他信息和图表
收起
b7d172db-116d-4bf5-9657-0bd40ddc399e-origin-Serie_26_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

A = 移动端,B = 固定端
节距:56毫米
每米链节数:18
行程:S
拖链长度= S/2 + K


IGUS_PPL_echain_product_engineer_CN_2_70161d9902
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
ECS_PPL_code_for_cn_Abel_qiu_CN_1_a8752cd3b6

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度

收起
行程(毫米) 架空安装方式下,推荐行程不超过5400 mm,如有疑问或特殊需求请联系我们
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
56 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
2680.05.075.0.AG
x1 节
接头
2605.34PZ.A3
x1 套

购买套数
单套价格
不含税

总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版