English
自滑行半封闭拖管2650.AG系列,带滑靴,横杆可沿内半径方向打开,可沿外半径方向闭合
半封闭拖管特殊的滑行靴提供可靠且精确的引导长行程,管线易填充可提供精确的拖链横向导引和平滑运行易安装滑行应用:长行程最大可达30m,负载2.0kg/m

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
35 mm

最大电缆直径
32 mm

打开原理
可从内径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转2605.34PZ.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
35 收起
内宽[Bi] [mm]
50 收起
外高Ha [mm]
50 收起
外宽[Ba] [mm]
66 收起
弯曲半径[R] [mm]
75 收起
节距 [mm]
56 收起
链节数/米
18 收起
最大电缆直径 [mm]
32 收起
H [mm]
200 收起
D [mm]
184 收起
K [mm]
350 收起
D2 [mm]
150 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
2.7 收起
最大长行程 [m]
50 收起
一般性能
收起
打开原理
可从内径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
8 收起
e-chain® 拖链系统
自滑行 收起
重量【kg or kg/m】
6.560712 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
其他信息和图表
收起

A = 移动端,B = 固定端
节距:56毫米
每米链节数:18
行程:S
拖链长度= S/2 + K

销售咨询
滑动查看更多