English
预装配光缆LWL,PVC,玻璃纤维,两端ST型连接器

- 梯度玻璃纤维光缆用于灵活的应用要求
- PVC外护套
- 无硅
- 阻燃
- 耐油性: 无抗油性
- chainflex® 高柔性电缆等级: 3.1.1.1
产品代码
纤维直径约
连接头
一般性能
收起
基础物料型号
CFLG88.2.50/125 收起
连接器
收起
连接器设计
双面直 收起
连接器B
ST 收起
连接器A
ST 收起
连接头
ST连接器/ST连接器 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
7 收起
光纤数量
2 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
44 收起
技术参数
收起
光纤识别
蓝色芯线带黑色数字 收起
动态信息
收起
滑行最大速度 [m/s]
0 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 收起
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
42 收起
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
28 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
52.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 收起
电气参数
收起
衰减系数[dB/km] @ 1300 nm
≤ 1,0 收起
衰减 [MHz x km] @ 850 nm
≤ 3,0 收起
带宽 [MHz x km] @ 850 nm
≥ 200 收起
带宽 [MHz x km] @ 1300 nm
≥ 500 收起
电缆结构
收起
光纤类型
GOF多模 收起
标准和认证
收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
抗UV
无 收起

销售咨询