请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚轮 > 导向滚轮 > Pulleys iglidur JB | Resistant to wear, impacts and shocks >

Pulleys iglidur JB | Resistant to wear, impacts and shocks

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
新型
PFAS_free
  • For rope widths: 1, 1.5 and 3mm
  • Optimised pulley geometry
  • 4 times longer service life compared to POM pulleys
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
Ø d3 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
11a6237a-c89c-4fca-baaa-af6798bd2bb0-origin-RLS_TD_JBRLRM_1
Ø d1 [mm]
3 展开 收起
Ø d2 [mm]
8 展开 收起
Ø d3 [mm]
11 展开 收起
b1 [mm]
3.5 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.49 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 展开 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
35 展开 收起
邵氏D硬度
74 展开 收起
物理性能
收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
电气参数
收起
表面电阻率
>1012Ω 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
017c2e94-2b19-4f69-97de-34616a558655-origin-Icon_RoHS
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_26_d59e8d6ce8
季江 John Ji iglidur® 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版