English
drylin® NW-42-12-50 长款微型滑块, iglidur® JPF 材料滑动元件,不含 PTFE

- 轻量化结构:500 毫米导轨与 50 毫米滑块总重仅 45 克,重量极轻
- 可选带预紧结构
- 可借助胶带免打孔简易安装
- 采用 iglidur JPF 材质,不含 PTFE 且通过 PFAS 检测
产品代码
设计
浮动式轴承
预紧
尺寸
收起
A [mm]
7 收起
C [mm]
50 收起
C2 [mm]
30 收起
H [mm]
5 收起
重量
收起
重量 [g]
0.688 收起
一般性能
收起
设计
长型结构 收起
品牌名称
drylin 收起
标准和认证
收起
通过关键PFAS测试

销售咨询
滑动查看更多