English
iglidur® TX2,纤维复合轴承,毫米

- 在极端负载下非常耐磨
- 重载环境下磨损极低
- 耐磨性是igutex® TX1的3.5倍
- 良好的摩擦系数,因此使用寿命长
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
20 收起
Ø d2 [mm]
25 收起
b1 [mm]
20 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.8 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 收起
倒角(f4) [°]
30 收起
生产和安装公差
收起
压配后d1最大值 [mm]
20.02 收起
压配后d1最小值 [mm]
20.15 收起
轴最大尺寸 [mm]
20 收起
轴最小尺寸 [mm]
19.948 收起
d1公差
N/A 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,03 - 0,12 µ 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
180 收起
物理和温度性能
收起
工作温度下限 [°C]
-20 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
140 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
130 收起

销售咨询
滑动查看更多




