请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 球体 > W300 球体,尺寸系列 K,英制 >

W300 球体,尺寸系列 K,英制

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
PFAS_free
  • 球体材料:iglidur W300
  • 基于 DIN ISO 12240 标准的尺寸系列 K
  • 中等温度下具有出色的耐磨性
  • 低摩擦系数
  • 较低的吸水性
  • 耐介质性佳
  • 耐边缘压力、冲击和震动
产品代码
B [in]
Ø d1 [in]
尺寸
收起
图片未找到
Ø d1 [in]
0.19 展开 收起
Ø dk [in]
0.444 展开 收起
B [in]
0.312 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
球体材料
iglidur® W300 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

图片未找到
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
¥21.49
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥19.02 /件
不含税
总价
¥19.02
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥2.47
总价
¥21.49
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版
产品和配置
1/4
您可以调整【产品代码】或参数信息切换不同型号产品,如果产品为装配件,还可以通过【修改选配】调整具体配置信息
跳过引导